製品の公開
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
Linear Ultra Output EL
    LEDVANCE

    Linear Ultra Output EL

    Google翻訳”,

    リニアウルトラ出力緊急用GEN 2
    製品のメリット
    • 選択可能な CCT とパワー ステップ (マルチ カラー / マルチ ルーメン) により、非常に汎用性が高い
    • 非常照明機能付き照明器具を一般照明にシームレスに統合
    • 付属の配線済みドライバーとバッテリーにより、緊急照明機能用の配線が簡単
    • 内蔵の自動テスト機能により、非常照明機能付き照明器具の簡単なテストが可能
    • 付属の制御LEDで自動テストの結果を便利に視覚化
    • 3時間のバッテリー放電時間を備えた長寿命LiFePO4バッテリーによる統合型緊急照明機能の動作
    • 通常動作時の高い発光効率
    • 従来のT8照明器具を最大7200ルーメンまで交換可能
    • 最大70%の省エネ(蛍光灯を使用する照明器具と比較して)
    • IK08を使用した堅牢な構造
    製品の特徴
    • 欧州規格(EN 60598-1:2020、EN 60598-2-22:2021)に準拠した認証
    • 通常照明と非常照明に適した照明器具
    • 自己完結型照明器具
    • 非常照明機能:バッテリー放電時間3時間
    • 非常照明の機能試験:自動(AT)
    • バッテリー技術:LiFePO4
    • 非常に高い発光効率:最大150 lm/W
    • 堅牢な金属製ハウジングとPCディフューザー
    • 照明器具の背面の配線
    • 貫通配線可能
    応用分野
    • 避難経路の緊急照明
    • パニック防止照明
    • 最長3時間の非常灯の点灯が必要な建物
    • 蛍光灯の照明器具の直接交換
    • 屋内用途
    • 産業・商業ホール
    • 公共エリア
    • 廊下、階段、地下室
    装備/アクセサリー
    • 取り付けネジとダボが付属


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075850453 LN UO EL 1200 P 27W ML 83040 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075850453

      4058075850477 LN UO EL 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075850477
    技術仕様
    • Unique refLinear-Ultra-Output-EL
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションLinear
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • ETIM コードEC000109
    • ETIM 名Batten luminaire