製品の公開
EAE Lighting - DOWNLED IP65 RECESSED MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED IP65 RECESSED MOUNTED

Google翻訳”,
DOWNLED IP65は、湿気の多い空間に必要なIP規格を満たし、屋外や軒下などに最適です。奥まった位置に配置された光源とオパール拡散板により、グレアの発生を抑えます。
仕様
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Recessed Opal Diffuser

    Optic: Opal Diffuser

    IP: IP65

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 20 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9016

    Installation: Recessed Mounted

技術仕様
  • Unique refdownled_ip65_recessed_mounted
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションDownlight / Spotlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ