製品の公開
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Large

    Google翻訳”,

    街灯フレックス 大型 RV25ST
    製品のメリット
    • 耐久性に優れた設計と最高品質のコンポーネントの選択により、長期間のパフォーマンスを実現します。
    • ツール不要のハウジング開閉とプッシュボタン端子により、配線が素早く簡単に行えます。
    • 高い光均一性
    • 3 色のライトが用意されており、多様な環境を照らすのに最適です。
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上方光出力比なし(ULOR 0%)
    • ハウジングを開けると自動的に電源が切断されます
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 深みのある光の分布
    • 非常に長い寿命(L90/B10):最大100,000時間(25℃)
    • 48~60 mmポール用のスピゴットが付属
    • 42 mm用の追加縮小と76 mmポール用アダプターは別売りです
    • サイドエントリーとポストトップの両方の取り付けに対応する調整可能なスピゴット
    • ハウジングを開けずに+/- 15°の傾斜角度調整が可能
    • 高い発光効率:最大151 lm/W
    • 動作温度: -40~50 °C
    • 高サージ保護:最大10 kV(L/N-GND)
    • 素早く簡単に電気接続できるプッシュフィット端子
    • 保護クラス: II
    応用分野
    • 屋外使用(IP66)
    • EN 13201に準拠したM、C、Pクラスの道路
    • 駐車場
    • 公共エリア
    • 業界
    機器/アクセサリー
    • 42 mmおよび76 mmポール用のスピゴットは別売りです


    街灯フレックス ラージ RW35ST
    製品のメリット
    • 耐久性に優れた設計と最高品質のコンポーネントの選択により、長期間のパフォーマンスを実現します。
    • ツール不要のハウジング開閉とプッシュボタン端子により、配線が素早く簡単に行えます。
    • 高い光均一性
    • 3 色のライトが用意されており、多様な環境を照らすのに最適です。
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上方光出力比なし(ULOR 0%)
    • ハウジングを開けると自動的に電源が切断されます
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 深みのある光の分布
    • 非常に長い寿命(L90/B10):最大100,000時間(25℃)
    • 48~60 mmポール用のスピゴットが付属
    • 42 mm用の追加縮小と76 mmポール用アダプターは別売りです
    • サイドエントリーとポストトップの両方の取り付けに対応する調整可能なスピゴット
    • ハウジングを開けずに+/- 15°の傾斜角度調整が可能
    • 高い発光効率:最大151 lm/W
    • 動作温度: -40~50 °C
    • 高サージ保護:最大10 kV(L/N-GND)
    • 素早く簡単に電気接続できるプッシュフィット端子
    • 保護クラス: II
    応用分野
    • 屋外使用(IP66)
    • EN 13201に準拠したM、C、Pクラスの道路
    • 駐車場
    • 公共エリア
    • 業界
    機器/アクセサリー
    • 42 mmおよび76 mmポール用のスピゴットは別売りです


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、当社の Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552432 SL FLEX LA P 110W 730 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552432

      4058075552456 SL FLEX LA P 110W 740 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552456

      4058075552470 SL FLEX LA P 158W 727 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552470

      4058075552494 SL FLEX LA P 158W 730 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552494

      4058075552418 SL FLEX LA P 110W 727 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552418

      4058075552517 SL FLEX LA P 158W 740 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552517

      4058075552425 SL FLEX LA P 110W 727 RW35ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552425

      4058075552449 SL FLEX LA P 110W 730 RW35ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552449

      4058075552487 SL FLEX LA P 158W 727 RW35ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552487

      4058075552500 SL FLEX LA P 158W 730 RW35ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552500

      4058075552524 SL FLEX LA P 158W 740 RW35ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552524

      4058075552463 SL FLEX LA P 110W 740 RW35ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552463
    技術仕様
    • Unique refStreetlight-Flex-Large
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションStreetlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • ETIM コードEC000062
    • ETIM 名Luminaire for streets and places