製品の公開
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small

    Google翻訳”,

    街灯フレックス スモール RV25ST
    製品のメリット
    • 耐久性に優れた設計と最高品質のコンポーネントの選択により、長期間のパフォーマンスを実現します。
    • ツール不要のハウジング開閉とプッシュボタン端子により、配線が素早く簡単に行えます。
    • 高い光均一性
    • 3 色のライトが用意されており、多様な環境を照らすのに最適です。
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上方光出力比なし(ULOR 0%)
    • ハウジングを開けると自動的に電源が切断されます
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • ポールの高さと同程度の幅の道路に最適化された配光
    • 非常に長い寿命(L90/B10):最大100,000時間(25℃)
    • 48~60 mmポール用のスピゴットが付属
    • 42 mm用の追加縮小と76 mmポール用アダプターは別売りです
    • サイドエントリーとポストトップの両方の取り付けに対応する調整可能なスピゴット
    • ハウジングを開けずに+/- 15°の傾斜角度調整が可能
    • 高い発光効率:最大144 lm/W
    • 動作温度: -40~50 °C
    • 高サージ保護:最大10 kV(L/N-GND)
    • 保護クラス: II
    応用分野
    • 屋外使用(IP66)
    • EN 13201に準拠したM、C、Pクラスの道路
    • 駐車場
    • 公共エリア
    • 業界
    機器/アクセサリー
    • 42 mmおよび76 mmポール用のスピゴットは別売りです


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、当社の Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552234

      4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552241

      4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552265

      4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552272

      4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552289

      4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552296

      4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552302

      4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552319

      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075552258
    技術仕様
    • Unique refStreetlight-Flex-Small
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションStreetlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • ETIM コードEC000062
    • ETIM 名Luminaire for streets and places