製品の公開
Da-Lite - FullVision Projection Screens
Da-Lite - FullVision Projection Screens
Da-Lite - FullVision Projection Screens
Da-Lite - FullVision Projection Screens
    Legrand-AV

    Da-Lite - FullVision Projection Screens

    Google翻訳”,

    FullVision は、表面全体を投影に使用できる、縁なしの固定フレーム投影スクリーンです。モダンで薄型の FullVision は、使用していないときはスクリーンを周囲の環境に溶け込ませ、プロジェクターの電源をオンにしたときに最高の投影を実現することが必要な部屋に最適です。

    • 全面を投影に使用できる、完全に縁のない薄型固定フレーム投影スクリーンです。
    • FullVision には、プロジェクターのテクノロジーを最大限に活用するために 4K および Ultra HD 向けに設計された投影サーフェスの最新テクノロジーである HD Progressive サーフェスが用意されています。
    • 投影面はアルミフレーム(幅8cm、奥行き3cm)に巻き付けられ、スクリーン背面にベルクロ®で固定されます。
    • FullVision は薄型の軽量フレーム スクリーンで、付属の取り付けブラケットを使用して壁の近くに設置することで目立たないように設置できます。
    • FullVision は組み立てが簡単で、迅速な設置を可能にする革新的なコーナー デザインを採用しています。
    • FullVision は、高さ最大 400 cm、幅最大 600 cm までのカスタム サイズでご利用いただけます。
    • すべての投影面は表示エリア内でシームレスで非常に平坦であるため、あらゆる種類のデータやビデオの投影に適しています。
    • ブラケットを回転させることにより天井への設置も可能です。また、ご要望に応じて自立設置もオプションで承ります。ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
    仕様
    • Dimensions & Measurements

      Screen Diagonal82-226 in (208.28-574.04 cm)
      Shipping Dimensions
      • 100" x 12.5" x 5.5" (2540 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 113" x 8" x 9" (2870.2 x 203.2 x 228.6 mm)
      • 122" x 12.5" x 5.5" (3098.8 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 123.5" x 12.5" x 5.5" (3136.9 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 131.5" x 12.5" x 5.5" (3340.1 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 134.5" x 12.5" x 5.5" (3416.3 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 147" x 12.5" x 5.5" (3733.8 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 151" x 12.5" x 5.5" (3835.4 x 317.5 x 139.7 mm)
      • 92.5" x 12.5" x 5.5" (2349.5 x 317.5 x 139.7 mm)
      Shipping Weight34-109 lbs (15.42-49.44 kg)
      Size
      • 100" x 160" or 189" diagonal
      • 108" x 192" or 220" diagonal
      • 110" x 176" or 208" diagonal
      • 120" x 192" or 226" diagonal
      • 40.5" x 72" or 82" diagonal
      • 45" x 80" or 92" diagonal
      • 49" x 87" or 100" diagonal
      • 50" x 80" or 94" diagonal
      • 52" x 92" or 106" diagonal
      • 54" x 96" or 110" diagonal
      • 57.5" x 92" or 109" diagonal
      • 58" x 104" or 119" diagonal
      • 60" x 96" or 113" diagonal
      • 65" x 104" or 123" diagonal
      • 65" x 116" or 133" diagonal
      • 69" x 110" or 130" diagonal
      • 72.5" x 116" or 137" diagonal
      • 78" x 139" or 159" diagonal
      • 87" x 139" or 164" diagonal
      • 94.5" x 168" or 193" diagonal

      Characteristics & Features

        ApplicationWall
        Federal Ops Country of OriginUS
        Projection TypeFront Projection
        Screen Format
        • HDTV (16:9)
        • Wide (16:10)
        Screen Surface Features
        • Ambient Light Rejecting (ALR)
        • High Resolution
        Screen TypeFixed Frame
        Surface
        • HD Progressive 0.6 (Discontinued)
        • HD Progressive 0.9 (Discontinued)
        • HD Progressive 1.0
        • HD Progressive 1.1 Contrast
        • HD Progressive 1.3
        • Parallax Stratos 1.0
        TAA CompliantYes

        Certifications & Warranties

        CertificationsTAA

      技術仕様
      • Unique refda-lite-fullvision-projection-screens
      • コレクションセットDa-Lite
      • コレクションScreens
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-09-17
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
      • Uniclass2015コードTE_20_30_70
      • Uniclass2015詳細Protection screens
      • MasterFormat 2014 コード11 52 13
      • MasterFormat 2014 タイトルProjection Screens
      • OmniClassNumber23-37 15 17 11
      • OmniClassタイトルProjection Screens

      対応地域

      ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
      アイスランド
      アゼルバイジャン
      アメリカ合衆国
      アルジェリア
      アルゼンチン
      アメリカ領サモア
      アイルランド
      アフガニスタン
      アメリカ領ヴァージン諸島
      アンゴラ
      ウルグアイ
      ウォリス・フツナ
      アルバニア
      アラブ首長国連邦
      アルバ
      ウガンダ
      エクアドル
      オーストラリア
      アンドラ
      アルメニア
      アングィラ
      エジプト
      ガイアナ
      キリバス
      イギリス
      イエメン
      アンティグア・バーブーダ
      エスワティニ
      コロンビア
      グアム
      イタリア
      イギリス領インド洋地域
      イギリス領バージン諸島
      エチオピア
      スリナム
      クック諸島
      ウクライナ
      イスラエル
      エルサルバドル
      エリトリア
      チリ
      サモア
      エストニア
      イラク
      カナダ
      ガーナ
      パラグアイ
      ソロモン諸島
      オーストリア
      イラン
      キューバ
      カーボベルデ
      フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
      ツバル
      オーランド諸島
      インド
      キュラソー島
      ガボン
      ブラジル
      トケラウ
      オランダ
      インドネシア
      グアテマラ
      カメルーン
      フランス領ギアナ
      トンガ
      ガーンジー島
      ウズベキスタン
      グアドループ
      ガンビア
      ベネズエラ
      ナウル
      キプロス
      オマーン
      グリーンランド
      ギニア
      ペルー
      ニウエ
      ギリシャ
      カザフスタン
      グレナダ
      ギニア・ビサウ
      ボリビア
      ニューカレドニア
      クロアチア共和国
      カタール
      ケイマン諸島
      ケニア
      ニュージーランド
      サン・マリノ
      カンボジア
      コスタリカ
      コートジボワール
      ノーフォーク島
      ジブラルタル
      キルギス
      サン・バルテルミー島
      コモロ
      バヌアツ
      ジャージー島
      クウェート
      サン・マルタン
      コンゴ
      パプアニューギニア
      スイス
      クリスマス島
      サンピエール島・ミクロン島
      コンゴ民主共和国
      パラオ
      スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
      ココス諸島
      ジャマイカ
      サントメ・プリンシペ
      ピトケアン諸島
      スウェーデン
      サウジアラビア
      シント・マールテン
      ザンビア
      フィジー
      スペイン
      ジョージア
      セントクリストファー・ネービス
      シエラレオネ
      フランス領ポリネシア
      スロバキア
      シリア
      セントビンセントおよびグレナディーン諸島
      ジブチ
      マーシャル諸島
      スロベニア
      シンガポール
      セントルシア
      ジンバブエ
      ミクロネシア連邦
      セルビア
      スリランカ
      タークス・カイコス諸島
      スーダン
      北マリアナ諸島
      チェコ共和国
      タイ
      ドミニカ
      セーシェル
      合衆国領有小離島