BTicino社のClassia™は、エレガントで機能的な電気配線機器ソリューションを提供します。洗練されたシルエットと緩やかな曲線が特徴的な、モダンで洗練されたフォルムは、9種類の仕上げから選べる厳選されたカバープレートによってさらに引き立てられます。
Classiaの機能的なメカニズムは、グロッシーホワイト、サテンブラック、アルミニウムの3種類の仕上げからお選びいただけます。いずれも心地よい触感とシームレスな視覚的統合を実現するように設計されています。色と仕上げの組み合わせにより、調和のとれた個性的なインテリアを簡単に創り出すことができます。
Classiaは既存の配線を利用して設置できるため、電気設備の変更は不要で、簡単かつスムーズな取り付けが可能です。製品ラインナップには、スイッチ、双方向スイッチ、押しボタン、コンセント、信号装置などがあり、連結式汎用ボックスや角型取付ボックスへの設置に適しています。
Classia™は、電気工事においてデザイン性、品質、汎用性を求める方に最適な選択肢であり、美しさと機能性を一つのシリーズに融合させています。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スペイン |