製品の公開
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
    Legrand

    Connecteurs RJ45 LinkeoC

    Google翻訳”,

    新しい LINKEO C システムは、5e から 6A までのすべてのカテゴリで高速接続を可能にするツール不要のキーストーン コネクタを市場に投入します。終端が簡単で迅速であり、ワンタッチ ロックによりデータ転送の優れた信頼性が保証されます。

    仕様
      • Ergonomic design enables quick toolless connection. A greater comfort for reduced effort.
      • LINKEO C keystone connector is designed to make every step of the installation and maintenance process quick and easy. Each connector can be terminated under 1 minute 10 seconds. And disconnected and re-terminated, without tools or any damage, in a matter of seconds. Connectors stay ready to use, again and again.
      • The jack and the lever can be separated to ease the process of re-termination.
      • Set of 24 connectors delivered in 100% recycled cardboard packaging, without plastic film and ready to use.
    技術仕様
    • Unique refconnecteurs-rj45-linkeoc
    • コレクションセットRJ45 connectors Linkeo C
    • コレクションRJ45 connectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)31
    • 幅(mm)18
    • 奥行き(mm)34
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001121
    • ETIM 名Modular connector
    • Uniclass2015コードPr_65_70_15_15
    • Uniclass2015詳細Copper cable connectors
    • MasterFormat 2014 コード26 05 83
    • MasterFormat 2014 タイトルWiring Connections
    • OmniClassNumber23-35 27 13
    • OmniClassタイトルElectrical Plug Connectors

    対応地域

    ヨーロッパ