製品の公開
Copper patch panels
Copper patch panels
Copper patch panels
Copper patch panels
    Legrand

    Copper patch panels

    Google翻訳”,

    19 インチ銅パッチ パネルは、RJ45 ですぐに使用でき、キャビネットの支柱にネジを使わずに自動的に取り付ける新世代のクイック フィックス メカニズムも備えています。各カセットは、プッシュ ボタンを使用して自動的に取り外すことができます。

    仕様
      • Front-panel and fast-snap accessibility of each individual connector provide ease and reliability for installation and maintenance. Universal and secured mounting on any cabinet or enclosure through new generation quick-fix anchorage. Automatic cassette removal by a simple button press. Hands-free cassette support during installation or maintenance while in the extracted position.
      • Supplied with coloured labels, white, yellow, blue and red.
      • Equipped with rear cable guide to hold the cables.
      • Daily user maintenance is rendered easy through the move-add-change management of each cassette and individual connector.

      References Legrand : 033750, 033751, 033760, 033761, 033762, 033770, 033772, 033782.

    技術仕様
    • Unique refcopper-patch-panels
    • コレクションセットCopper patch panels
    • コレクションPatch panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-24
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • ETIM コードEC001128
    • ETIM 名Patch panel copper (twisted pair)
    • Uniclass2015コードPr_75_75_50_60
    • Uniclass2015詳細Patch panels
    • MasterFormat 2014 コード27 15 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Copper Horizontal Cabling
    • OmniClassNumber23-35 31 13
    • OmniClassタイトルDistribution Panel Boards

    対応地域

    ヨーロッパ