製品の公開
360° motion sensor Plexo IP 55 - surface mounting - PIR Technology - grey
Legrand

360° motion sensor Plexo IP 55 - surface mounting - PIR Technology - grey

Google翻訳”,
1回路用モーションセンサー-自然光の有無にかかわらず屋外および湿気の多いエリア用のモーションセンサー-自動オン/オフ-ポテンショメータによる光レベルしきい値と時間遅延の手動調整-詳細については、https://www.legrandまでお問い合わせください。 .fr / pro / nous-contacter
仕様
  • Ideal for outdoor and humid areas - PIR wall or ceiling-mounting motion sensors - 360° detection - IP55 - With directional head, range : 8 m - Fix directly to ceiling or wall (minimum height : 1.70 m) - 3 wires with neutral - Light level threshold : 1 to 1000 lux - Adjustable time delay : 12 s to 16 min - Stand by consumption : 0.9 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - Grey
技術仕様
  • Unique refLG-069740
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)90
  • 幅(mm)90
  • 奥行き(mm)90.5
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン (EPS)
  • 正味重量(kg)217
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • IFC分類コントローラー
  • ETIM コードEC000138
  • ETIM 名Sensor element for movement sensor
  • UNSPSC名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC391215
  • Uniclass2015コードPr_75_50_76
  • Uniclass2015詳細Sensors and detectors
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSensors and Transmitters
  • OmniClassNumber23-27 15 21
  • OmniClassタイトルBuilding Lighting Controls
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution

対応地域

ヨーロッパ
フランス
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得