製品の公開
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
    Legrand

    Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

    Google翻訳”,
    自己完結型の避難用LEDランプ、45lm 1h、IP43 IK07、SATIアドレス指定可能、作業員を受け入れる施設および公共の施設を受け入れる施設用自動端子接続付きのプラグイン取り付けブラケットを備えたプラスチック製ランプアクセサリ参照。 0 626941998年以降の古い照明器具のフックに直接取り付け可能スライス参照による照明。 0 626 75視認性の向上と避難用照明のマーキング詳細については、https://www.legrand.fr/pro/nous-contacterまでお問い合わせください。
    仕様
    • very low power consumption (0,5 W) certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries with low impact on the environment
    技術仕様
    • Unique refLG-BAES-Evacuation-SATI-Adressable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)125
    • 幅(mm)225
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 正味重量(kg)400
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
    • Uniclass2015コードPr_30_36_08_28
    • Uniclass2015詳細Emergency exit devices
    • MasterFormat 2014 コード26 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting

    対応地域

    ヨーロッパ