製品の公開
URAONE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Legrand

URAONE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

Google翻訳”,
自己完結型LEDランプ、45lm 1h、IP42 IK07、SATIアドレス指定可能、作業員を受け入れる施設および公共の施設を受け入れる施設向け自動端子接続付きのプラグイン取り付けベースを備えたプラスチック製ランプ付属品ref。 168113スライスによる照明ref.168202LED排気ランプ詳細については、https://www.legrand.fr/pro/nous-contacterまでお問い合わせください。
仕様
  • Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with a repositionable and recyclable universal label allowing to realize the main directions of evacuation signaling Power 230 V ~ - 50/60 Hz
技術仕様
  • Unique refLG-Uraone-BAES-Evacuation-SATI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)110
  • 幅(mm)210
  • 奥行き(mm)41
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 正味重量(kg)444
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
  • UNSPSC391117
  • Uniclass2015コードPr_30_36_08_28
  • Uniclass2015詳細Emergency exit devices
  • MasterFormat 2014 コード26 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルEmergency Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 13
  • OmniClassタイトルEmergency Lighting

対応地域

ヨーロッパ