製品の公開
Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Google翻訳”,
配電エンクロージャXL³400-最大400Aのデバイスを使用-公共の建物に設置するためのIEC60695-2に準拠した750°C/5秒までの耐火性(クラスIIキャビネットの場合は最大100 kVA)-容量:1列あたり24モジュール-エンクロージャーRAL7035、台座RAL 7004-ドアは別途注文してください-背面に機能的な支柱が取り付けられたフラットで供給され、調整可能なケーブルエントリープレートと接合アクセサリ(水平および垂直)-詳細については、https://wwwまでお問い合わせください。 .legrand.fr / pro / nous-contacter
仕様
  • Metal enclosures - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorTo be equipped - Height : 600 mm - Faceplate height : 550 mm - Width total : 575 mm - Width usable : 515 mm - Depth : 175 mm
技術仕様
  • Unique refLG-XL3_400-Metal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-30
  • エディション1
  • 幅(mm)575
  • 奥行き(mm)175
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 正味重量(kg)12362
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEG000011
  • ETIM 名Cabinet enclosures
  • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC3912
  • Uniclass2015コードPr_60_70_22_11
  • Uniclass2015詳細Cable distribution cabinets
  • MasterFormat 2014 コード26 27 16
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNumber23-35 31 27
  • OmniClassタイトルPower Distribution Units
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution