製品の公開
External cable sleeves - XL³ 4000 - IP55 - Height 2000 mm
Legrand

External cable sleeves - XL³ 4000 - IP55 - Height 2000 mm

Google翻訳”,
ケーブルスリーブとドアXL³4000-IP30-IK07-IP 55-IK 08、エンクロージャーを結合するときに使用するドアとシーリングキット付き-「ルーフベース」アセンブリ、構造的支柱、機能的支柱、背面、およびサイドパネルRAL7035、台座RAL7004-高さ2000または2200mm-容量24モジュール(エンクロージャー幅725または内部ケーブルスリーブ付き幅975)、36モジュール(エンクロージャー幅975)-使用可能なフェースプレートの高さ1800 mm(使用する場合のみ1700 mmピボットサポートフレーム)または2000 mm-詳細については、https://www.legrand.fr/pro/nous-contacterまでお問い合わせください。
仕様
  • Cable sleeves modular metal Structural uprights - Fit onto the "roof-base" assembly - Take the side and rear panels - Set of 4 uprights - Height : 2000 mm
技術仕様
  • Unique refLG-XL3_4000-GaC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-30
  • エディション1
  • 幅(mm)475
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • ETIM コードEC002935
  • ETIM 名Accessories for cable carrying system
  • UNSPSC名称Electrical sleeves
  • UNSPSC39121404
  • Uniclass2015コードPr_20_29_10_11
  • Uniclass2015詳細Cable sleeves
  • MasterFormat 2014 コード26 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルElectrical
  • OmniClassNumber23-35 31 27
  • OmniClassタイトルPower Distribution Units
  • UniFormatIIコードD5010
  • UniFormatIIタイトルElectrical Service and Distribution