製品の公開
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
    Legrand

    Linkeo DC cabinets

    Google翻訳”,

    この自立型キャビネットは、データ ストレージ、サーバー ハウジング、インフラストラクチャ ケーブル配線用で、ホット/コールド コリドー アーキテクチャ向けのソリューションを備えています。前面と背面の微細穿孔ドア、2 つのサイド パネル、水平調整脚、接地バスバー キットを備えています。

    仕様
      • Galvanised metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter).
      • Pre-cut cable entries (top and bottom) to facilitate cable management. Equipped with 4 x 19 inches uprights with U marking and adjustable in depth.
      • Single front and rear microperforated 80% door, which ensures a good air flow. Can be opened up to 220°. Equipped with 3 point lock mechanism and hinge system.

    技術仕様
    • Unique reflinkeo-dc
    • コレクションセットLinkeo DC cabinets
    • コレクションCabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国トルコ
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG000011
    • ETIM 名Cabinet enclosures