製品の公開
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
    Legrand

    Wi-fi Access Point

    Google翻訳”,

    中小企業向けプラグ アンド プレイ Wi-Fi アクセス ポイント 802.11b/g/n。Legrand の Wi-Fi アクセス ポイントは、Power over Ethernet で電源供給される RJ45 ソケットに直接接続します。

    仕様
      • Easy to install - The Legrand Wi-Fi access point plug in any RJ 45 socket - Self powered , il can be easily moved in a building - Adjustment of signal power for optimum flow -ON/OFF button and WPS function (Wi-Fi Protect Setup).
      • Easy to configure (in just a few clics) - Possibility to create several secure networks (visitors, customers, etc.) by installing several Wi-Fi access points.
      • Range of use : up to 80 meters in open field, and up to 20 meters indoor.
      • Self powered
      • WPS function (Wi-Fi Protect Setup)
    技術仕様
    • Unique refwi-fi-access-point
    • コレクションセットWi-Fi Access Point
    • コレクションHome Network
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)66
    • 幅(mm)66
    • 奥行き(mm)44
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)0.07
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
    • IFC分類電気アプライアンス
    • ETIM コードEG000037
    • ETIM 名Data and telecommunication
    • MasterFormat 2014 コード27 21 33
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Wireless Access Points
    • OmniClassNumber23-37 13 15 29
    • OmniClassタイトルLocal Area Network Wireless Devices

    対応地域

    ヨーロッパ