製品の公開
Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort
Lekolar

Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort

Google翻訳”,
FIXAウォールバーのデザインは、リブ間の2つの異なる距離で利用できる、従来のウォールバーを現代的に取り入れたものです。 FIXAクライミングウォールと一緒に、山や街の遊び心のあるシルエットを作成し、小さな子供のための素晴らしいモーターウォールを作成します。それらはまた、ドキュメンテーションスペースとして使用することもできますし、織機としてリブを使用して、美しい布地を一緒に結ぶこともできます。ウォールバーは、無垢の透明なラッカー仕上げまたは白色の着色されたバーチ合板、またはラミネート表面で利用できます。床に合わせて配置し、常に実績のある衝撃吸収マットレスと一緒に使用する必要があります。
技術仕様
  • Unique ref117652
  • コレクションセットFixa Play
  • コレクションRibbstol
  • 公開日2020-11-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1500
  • 幅(mm)880
関連
  • 主なマテリアル合板
  • 副マテリアルラミネート
  • 設計国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他