製品の公開
Fixa whiteboard 4 bred
Lekolar

Fixa whiteboard 4 bred

Google翻訳”,
FIXAホワイトボードは、2つの高さ、2つの幅、および4つの異なる形状で利用できます。不規則な形状は、低い形状と高い形状の間の良い移行を行います。最小のホワイトボードはFIXAハウスと同じプロポーションで、非常にうまくフィットします。ホワイトボードは、アクティブな集会エリアでの指示やドキュメント、クロークのメッセージボードとして、さまざまな方法で使用できます。または、ストーリーテリングやロールプレイの背景を描くために使用してみませんか?
技術仕様
  • Unique ref117656
  • コレクションセットFixa Play
  • コレクションWhiteboard
  • 公開日2020-11-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1500
  • 幅(mm)1170
関連
  • 主なマテリアル合板
  • 副マテリアルラミネート
  • 設計国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他