製品の公開
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk
    Lekolar

    Flexi 22 klädfack hel med sittbänk Flexi 22 klädfack hel med sittbänk

    Google翻訳”,
    Flexiシリーズは、就学前および学校の活動用に直接開発され、18mmのバーチ合板で製造されています。 Flexiは、壁掛けモデルと床に独立したモデルの両方で利用できます。フロアモデルは、ホイールで側面を付けることができます。靴やブーツの汚れを通り抜けるチューブのラック。各コンパートメントに衣類/väskkrok用のダブルフック。ギャップの上下を異なる色に設定できます。 Flexiは、内径22 cm、25 cm、または28cmの3つの幅の標準で利用できます。最大5つのコンパートメントを組み立てることができます。 Flexiシリーズは、幅と高さの両方の観点から適合寸法を投影することもできます。詳細については、カスタマーサービスにお問い合わせください。高さ:143cm。奥行き24cm、ベンチ44cm。コートフックから靴ラックまでの距離:100cm。ベンチで壁に取り付けられました。内側はサイトあたり22cmです。白鳥のラベル、ライセンス番号5031 0099th
    技術仕様
    • Unique ref33384
    • コレクションセットFlexi
    • コレクションKlädfack
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-10-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1430
    • 奥行き(mm)240
    関連
    • 主なマテリアル合板
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他