製品の公開
Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm

Google翻訳”,
大きくて安定していて、ベンチが固定されています。組み立てられていない状態で供給されます。寸法:L:233.5cm、高さ44cm。テーブルトップの幅は70.8cm。溶融亜鉛めっきシャーシ。油を塗った松の卓上とベンチ。屋外で使用する前に、水性木油で処理することをお勧めします。必要に応じて治療を繰り返します。
仕様
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd 44 cm. Bordsskivans bredd 70,8 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

技術仕様
  • Unique ref34439
  • コレクションセットRörvik
  • コレクションOutdoor Table
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)708
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド

類似製品