製品の公開
LTBL/FRENCH Window
Let There Be Light

LTBL/FRENCH Window

Google翻訳”,
私たちの調整され調和された製品の範囲では、窓と引き戸は完璧にマッチしています。サッシの狭いプロファイルは、光の流れを増やします。隠された蝶番とつや消しステンレス鋼の目に見える付属品は、堅実でエレガントなデザインに追加されます。ステンレス製のハンドルはユニークなものです。軽いデザインがあります。
仕様
  • Wooden french door Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
技術仕様
  • Unique refLTBL-FRENCH
  • コレクションセットLet There Be Light
  • コレクションDoors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2400
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)105
リンク
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors and windows and glass
  • UNSPSC3017
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 14 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors

対応地域

北米 ヨーロッパ アジア