製品の公開
LTBL/SIDESWING Window
Let There Be Light

LTBL/SIDESWING Window

Google翻訳”,
私たちの調整され調和された製品の範囲では、窓と引き戸は完璧にマッチしています。サッシの狭いプロファイルは、光の流れを増やします。隠された蝶番とつや消しステンレス鋼の目に見える付属品は、堅実でエレガントなデザインに追加されます。ステンレス製のハンドルはユニークなものです。軽いデザインがあります。
仕様
  • Side hung wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges (not when aluminum cladding). Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
技術仕様
  • Unique refLTBL-SIDESWING
  • コレクションセットLet There Be Light
  • コレクションWindows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1200
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)105
リンク
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Windows
  • UNSPSC301716
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 15 23
  • OmniClassタイトルWood Casement Windows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米 ヨーロッパ アジア