製品の公開
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
    Let There Be Light

    LTBL/TOP TURN Window

    Google翻訳”,
    私たちの調整され調和された製品の範囲では、窓と引き戸は完璧にマッチしています。サッシの狭いプロファイルは、光の流れを増やします。隠された蝶番とつや消しステンレス鋼の目に見える付属品は、堅実でエレガントなデザインに追加されます。ステンレス製のハンドルはユニークなものです。軽いデザインがあります。
    仕様
    • Top turn wooden window Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
    技術仕様
    • Unique refLTBL-TOP-TURN
    • コレクションセットLet There Be Light
    • コレクションWindows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1400
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)105
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 15 23
    • OmniClassタイトルWood Casement Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米 ヨーロッパ アジア