製品の公開
Multi V S U7
Multi V S U7
    LG ELECTRONICS

    Multi V S U7

    5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    容量範囲が10HP〜12HPのトリプルフェーズVRFシステムの単一室外ユニット。公称容量の冷却、加熱[kW] ARUN100LSS0-28kW冷却、30.6kW加熱ARUN120LSS0-33.6kW冷却、36.7kW加熱
    仕様
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    技術仕様
    • Unique refU7
    • コレクションセットOutdoor unit
    • コレクションVRF
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1625
    • 幅(mm)1090
    • 奥行き(mm)380
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル
    • 設計国大韓民国
    • 製造国大韓民国
    • 正味重量(kg)157
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air conditioners
    • UNSPSC40101701