製品の公開
GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps
Liberty Pumps

GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps

Google翻訳”,
  • 3LV、3LE、3LM、3LEV、3XLV、3XLEおよび3XLMシリーズポンプに適合
  • 重い鋳鉄構造
  • 自動調整機能を備えたシングルガイドパイプ設計
  • ブロンズクローで利用可能な危険な場所のモデル
仕様
    • Class 30 heavy cast iron construction
    • Sized for 2” rail pipes (not included)
    • Durable nitrile sealing grommet
    • Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
    • Powder coated for corrosion resistance
    • Available in  4” ANSI®
    • Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
    • Non-sparking “NS” models feature bronze claw for installation in hazardous locations


技術仕様
  • Unique reflibertypumps-gr4ns-ANSI-series
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションPump Components
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

対応地域

北米