製品の公開
Horizontal Split Case HVAC Pumps, 1800 RPM, 1200 RPM

Horizontal Split Case HVAC Pumps, 1800 RPM, 1200 RPM

5つ星のうち4.04.0(12 レビュー)
Google翻訳”,
EnviroFlo水平スプリットケースポンプは、より環境に配慮した持続可能なHVACシステムのエネルギー消費を最小限に抑える高効率設計を提供します。また、配管の接続を妨げることなく、保守が容易です。 HSCポンプの蓋をひっくり返すだけで、回転要素全体がはっきりと見えるので、内部コンポーネントの保守が簡単になります。

パターソンのエンジニアは、これらのポンプの内側と外側のベアリング間の距離を短くして、ポンプシャフトへのカンチレバーの影響を減らし、シール面でのたわみをカットしました。これにより、シールとケースリングのサービス間隔が長くなります。ポンプには、標準の炭化ケイ素メカニカルシールまたは炭化タングステン(オプション)も付属しています。

標準の再グリース可能なボールベアリングは、一体鋳造のベアリングハウジングにセットされています。交換可能なブロンズシャフトスリーブを備えたブロンズフィット構造も標準です。オプションのステンレス鋼シャフトとスリーブが利用可能です。精密に鋳造され、動的にバランスの取れたブロンズインペラは、振動を最小限に抑え、ベアリングの寿命を最大限に延ばします。

EnviroFlo HSCポンプ本体は、炭素鋼シャフトを備えたクラス30鋳鉄で形成されています(ステンレス鋼はオプションです)。これらのポンプは、エネルギー効率の高い流量を6,000 gpmまで、ヘッドを160 ft tdhまで提供するように設計されており、175psiで標準ケースの使用圧力を提供します。オプションの250psiは、一部のモデルで使用できます。吸込および吐出接続のゲージタップにより、完全な監視の柔軟性が得られます。
技術仕様
  • Unique refpatterson-hsc-01
  • コレクションセットMotor Pumps
  • コレクションHSC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-04-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ