製品の公開
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps
Liberty Pumps

LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps

Google翻訳”,

限られたスペースの空調およびプレナムアプリケーションに設置された空調、冷凍、および除湿装置から凝縮液を除去するように設計されています。
LCU-PRは、プレナムアプリケーションのUL規格2043に適合しています。

仕様
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
技術仕様
  • Unique reflibertypumps-lcu-pr20s-115V-plenum-rated-condensate-pumps
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションPumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_05
  • Uniclass2015詳細Automatic condensate pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 29
  • MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Condensate Pump Units
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps