製品の公開
1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series
Liberty Pumps

1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

Google翻訳”,
  • 1馬力。
  • 2"または3"放電
  • 2"固形物処理

LibertyのLE100シリーズは、2インチの固形物処理機能を備えた1 hpの下水ポンプです。頑丈なエポキシ粉体塗装仕上げの重い鋳鉄とステンレス鋼の留め具で構成されたLE100は、何年にもわたるトラブルのない性能を実現するように設計されています。電源コードを外すと簡単に交換でき、10フィートと25フィートの長さがあります。LE100は2インチまたは3インチの放電構成と幅広い電圧で注文できます。
技術仕様
  • Unique reflibertypumps-le100series
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションSewage and Sludge Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-09-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

対応地域

北米
アメリカ合衆国