製品の公開
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM

End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM

5つ星のうち4.34.3(19 レビュー)
Google翻訳”,
フレームマウント構成と密結合構成の両方で利用可能なEnviroFloエンドサクションポンプは、今後数年間、HVACシステムの動作を最大化します。 2,500 gpmまでの流量、400 ft tdhまでのヘッドで利用可能で、各ポンプはグリーンスルーで設計されており、運用コストとエネルギーコストを最小限に抑える高効率のパフォーマンスを提供します。

耐久性に優れた、すべてのポンプの精密鋳造された動的にバランスの取れたインペラーは、振動を最小限に抑え、ベアリングの寿命を最大限に延ばします。ケースウェアリングとグリース潤滑ベアリングが標準装備されています。

配管接続を妨害したりモーターを取り外したりせずにメンテナンスを簡素化するために、スライド式モーターベースを含むバックプルアウト構成により、内部部品に簡単にアクセスできます。吸込および吐出接続のゲージタップにより、動作状態の監視が容易になります。

ベアリングハウジングはポンプボリュートに直接取り付けられ、スペースを節約し、適切な位置合わせを提供します。重い構造用鋼のチャネルベースはグラウトを必要としませんが、それをお勧めします。

ケースの使用圧力は175psiで、一部のモデルでは250psiを使用できます。
仕様

技術仕様
  • Unique refpatterson-hves-01
  • コレクションセットMotor Pumps
  • コレクションHVES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-04-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ