製品の公開
3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series
Liberty Pumps

3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

Google翻訳”,
  • 3/4馬力。
  • 2"または3"放電
  • 2"固形物処理

LibertyのLE70シリーズは、2インチの固形物処理機能を備えた3/4 hpの下水ポンプです。頑丈なエポキシ粉体塗装仕上げの重い鋳鉄、ステンレス鋼の留め具、ローターシャフトで構成され、耐久性を考慮して設計されています。切断コードの設計により、10フィートと25フィートの長さの電源コードを簡単に交換できます。2インチまたは3インチの放電構成と幅広い電圧で利用できます。
技術仕様
  • Unique reflibertypumps-le70series
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションSewage and Sludge Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-09-25
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ

対応地域

北米
アメリカ合衆国