製品を公開する
LSG200-Series, 2 hp Submersible Grinder Pump
Liberty Pumps

LSG200-Series, 2 hp Submersible Grinder Pump

5つ星のうち4.44.4(7 件のレビュー)
Google翻訳,
  • 2馬力。
  • 11/4"放電

LibertyのLSG200シリーズOmnivore®グラインダーポンプは、困難な固形物処理能力が重要である商業および住宅の下水道アプリケーションの厳しいニーズを満たします。 LSG200シリーズは、硬化した440ステンレス鋼(ロックウェルC 58)で作られた優れた切断システムを備えており、高圧下でインペラによって排出される前に、固体を小さな粒子に剪断します。アプリケーションには、個人またはグループの住宅、モーテル、学校、ショッピングセンター、湖畔の開発、および高圧下水汲み上げを必要とするシステムが含まれます。既存のグラインダーポンプを交換する場合でも、新しい下水システムをカスタマイズする場合でも、Omnivore®は任意の数のタンクサイズにパッケージ化できます。 (完全なシステムについては、2448LSG、2484LSG、D3648、D3672を参照するか、Omnivore®を使用して工場で組み立てられたカスタムシステムの詳細についてLibertyに相談してください。)


特徴

LibertyのOmnivore®は、新しいV-Slice®カッターテクノロジーを備えた業界最新の2hpグラインダーポンプです。この新しいイノベーションは、要求の厳しい下水用途で優れた細断性能を実現するために、1回転あたりのカット数を増やします。硬化したステンレス鋼の切断システムは、毎分300,000を超える切断を提供し、ジーンズ、ショップラグ、おむつ、衛生ナプキン、その他の難しい固形物を細かく砕いて細かいスラリーにします。独自のオープンボリュート設計により、カットウォーターが排除され、固形物の流れが改善され、ボリュート内の材料の詰まりの可能性が減少します。その他の機能には、一体型の鋳鉄製ボディ、クイックディスコネクト電源コード、ステンレス鋼インペラー、およびデュアルシャフトシールが含まれます。コンデンサはポンプに不可欠であり、高価なコントロールパネルの必要性を排除します。完全な組み立て済みのグラインダーシステムが利用可能であり、Libertyの3年間の限定保証が付いています。
技術仕様
  • 固有参照番号libertypumps-lsg200seriesomnivore
  • 製品ファミリPlumbing
  • 製品グループPumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-09-25
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ポンプ

対応地域

北米
アメリカ合衆国