製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
libertypumps/products/2d1b4045-e14e-4c5a-a662-6ae524055f66
ホーム
カテゴリー
配管設備
ポンプ
1 hp Grinder Pump, PRG-Series
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Liberty Pumps
フォロー
1 hp Grinder Pump, PRG-Series
Google翻訳”,
原文を見る
1馬力
2"放電
住宅用下水用途向けに設計されています。より高い流量により、2"排出ラインでの使用が可能になります。
標準の115または230ボルトの20アンペア回路で動作します。
特徴:
重い鋳鉄構造
115Vまたは230V単相
特許取得済みのV-Slice®カッターテクノロジー
固形物処理スタイルのポンプを詰まらせる可能性のある女性用製品、ぼろきれ、タオル、ワイプなどの難しい固形物を細断します
硬化ステンレス鋼カッターとプレート
油で満たされた、熱的に保護されたモーター
PRGシリーズの住宅用グラインダーは、LE40およびLE50シリーズの固形物処理ポンプを使用する2インチ排出システムの交換用ポンプとして使用できます。*
*PRGシリーズの流量はLEシリーズの流量と正確には一致しません。 LE40およびLE50シリーズのポンプを交換する前に、実際のアプリケーションとヘッドの仕様について工場にご相談ください。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
libertypumps-prg100series
コレクションセット
Plumbing
コレクション
Sewage and Sludge Pumps
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2014-07-14
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.libertypumps.com/wp/dom/Products/Grinder-Pumps-Systems/prg-series
インストール手順
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/English/2399000_EN.pdf
技術説明
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/PRG-Series_EN.pdf
関連
関連
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
配管設備 - ポンプ
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
ダウンロード
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
ダウンロード
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
ダウンロード
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
ダウンロード
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
ダウンロード
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
ダウンロード