製品の公開
Adjustable Bench

Adjustable Bench

Google翻訳”,

ライフフィットネスのアジャスタブルベンチは、フラットやインクラインなど6方向に調節可能で、フリーウェイトを使った様々なトレーニングをサポートします。

主な特徴:

  • 最高の快適さと生体力学的サポートを実現する角度付きランバーパッド
  • 片側調整可能な固定式シートパッド
  • 中型の車輪は、簡単で低重心な移動手段となる。
  • 6段階の調整:0°、15°、30°、45°、60°、75°

製品コード: LBR-AD

設置面積(奥行×幅×高さ): 55インチ×25インチ×45インチ(メートル法:140cm×64cm×114cm)

仕様
  • Product Code: LBR-AD Footprint (D x W x H): 55” x 25” x 45” (metric cm: 140 x 64 x 114) Recommended Live Area (D x W): 97” x 73” (metric cm: 246 x 185) Machine Weight: 72 lbs (33 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg) Max Capacity: 500 lb (227 kg)
技術仕様
  • Unique refadjustable-bench
  • コレクションセットAccesories
  • コレクションBench
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋内ジム設備
  • Uniclass2015コードSs_40_70_55_35
  • Uniclass2015詳細Gymnastics and exercising equipment systems
  • MasterFormat 2014 コード11 66 13
  • MasterFormat 2014 タイトルExercise Equipment
  • OmniClassNumber23-21 31 00
  • OmniClassタイトルFitness and Exercise Equipment

対応地域

北米