製品の公開
Atmos Elliptical

Atmos Elliptical

Google翻訳”,

ライフフィットネスのアトモス・エリプティカルは、ホテルジムやマンションジム向けに洗練されたデザインで、滑らかで自然な、低負荷のワークアウト体験を提供します。流れるような動き、直感的な操作性、そして静音性により、あらゆるフィットネスレベルのユーザーをサポートする魅力的な有酸素運動体験を実現し、フィットネススペースの雰囲気と快適さを向上させます。

コンソール: SL、SE4 16インチ

寸法(長さ×幅×高さ): 81.9インチ×30.7インチ×66.6インチ(208×77.9×169.16cm) 有効長さ:83.25インチ(211.4cm)

仕様
  • Consoles: SL, SE4 16"

    Dimensions (L x W x H): 81.9" x 30.7" x 66.6" (208 x 77.9 x 169.16 cm)

    Active Length: 83.25" (211.4 cm)

    Unit weight: 262 lbs (119 kg)

    Max User Weight: 400 lbs (181 kg)

    Color options: Smooth Charcoal

    Ergonomic fixed stride: 19.5" (49.5 cm)

    Oversized pedals: 15" (38.1 cm)

    Step-up height: 10" (25 cm)

    Resistance Levels: 0-25

    Motor: Generator/Electromagnetic brake

    Contact Heart rate: No

    Handlebars: Total body and stationary handles

    Watter Bottle Holders: 2

    Accessory Tray: Integrated

    Transport Wheels: Rear and front

    Levelers: Adjustment levelers for product stability

    Self Powered: SL Console only

    Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling 120V, 20A or 230V, 10A circuit; (Japan 100V, 20A or 200V, 10A) outlet required for operation. Specific number of units per circuit can be found in the operations manual. Power requirements may vary per country. 120V, 20A or 230V, 10A circuit; (Japan 100V, 20A or 200V, 10A) outlet required for operation. Specific number of units per circuit can be found in the operations manual. Power requirements may vary per country.

技術仕様
  • Unique refatmos-elliptical
  • コレクションセットAtmos
  • コレクションElliptical
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋内ジム設備
  • Uniclass2015コードSs_40_70_55_35
  • Uniclass2015詳細Gymnastics and exercising equipment systems
  • MasterFormat 2014 コード11 66 13
  • MasterFormat 2014 タイトルExercise Equipment
  • OmniClassNumber23-21 31 00
  • OmniClassタイトルFitness and Exercise Equipment

対応地域

北米