製品を公開する
MAXUM DC Trolley Commercial Door Operator TDC
MAXUM DC Trolley Commercial Door Operator TDC
MAXUM DC Trolley Commercial Door Operator TDC
MAXUM DC Trolley Commercial Door Operator TDC
    LiftMaster

    MAXUM DC Trolley Commercial Door Operator TDC

    Google翻訳,
    • 商業用途の高い要求を満たすために特別に設計されたモーターとギアボックス。
    • 床面からセットアップとプログラミングが可能な 4 行 LCD ディスプレイを備えた 3 ボタン コントロール。
    • 標準的な商用ドア オペレーターより最大 33% 高速で、荷物の出し入れを迅速に行うことができます。平均速度は 1 秒あたり 12 インチです。
    • オプションのバッテリー バックアップ アクセサリを使用すると、停電時でもドアの動作が維持され、安全かつ継続的な動作が保証されます。
    • モバイル デバイスの myQ® Facility を通じてフロアレベルで診断を行うことで、問題が発生したタイミングを把握し、メンテナンス サイクルを予測できます。
    • 内蔵 Wi-Fi® により、myQ Facility ソフトウェアに簡単に接続でき、運用を改善するための貴重なデータと洞察を得ることができます。
    • Security+ 2.0® は、電波干渉を事実上排除し、範囲を拡張します。
    仕様
    • my Q Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120V/240V (1PH/3PH); 480V (3PH); 208V & 600V (3PH) available with transformer accessory

      Wi-Fi: Yes

      Battery Backup: Capable w/ accessory kit DC45AH or DC7AH

      Monitored Safety Inputs: 3 Inputs

      Duty Cycle Per Hour p/h & Per Day p/d: Standard - 20 cycles p/h /90 p/d | Extended - 30 cycles p/h /150 p/d

      Speed/Per Second: Faster speed,12” on average for sectional and 8–9 inches for rolling steel doors

      Radio Receiver: Security + 2.0

      Motor Type: 24VDC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Dual handing for installs: Right or left no longer required for order

      Warranty: Standard Duty - 5 Years, or 85,000 Cycles, Extended Duty - 5 Years, or 130,000 Cycles

    技術仕様
    • 固有参照番号MaxumDC-trolley-operator
    • 製品ファミリCommercial Door Operators
    • 製品グループIndustrial-Duty Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-22
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 自動ドア
    • IFC分類オープニングエレメント
    • ETIM コードEC000367
    • ETIM 名称Electrical door opener
    • UNSPSC 名称Door openers
    • UNSPSC コード30171512
    • Uniclass 2015 コードPr_75_30_23_33
    • Uniclass 2015 説明Garage door operators
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Door Operators
    • OmniClass 番号23-17 19 11 31
    • OmniClass タイトルAutomatic Door Controls and Operators