製品の公開
CAP4AP LiftMaster® Smart Access Controller
LiftMaster

CAP4AP LiftMaster® Smart Access Controller

Google翻訳”,
  • 屋外対応、クラウド接続、Wi-Fi対応コントローラー
  • ドアを2つ、またはアクセスポイントを4つ設定します。
  • 屋外対応エンクロージャー、施錠可能、別途NEMAボックス不要
  • リアルタイムの健康状態表示 – LEDステータスライトが即座にフィードバックを提供します
  • PoEオプションにより、イーサネットケーブルの本数を削減できます。
  • Wi-Fiオプションでインターネットにワイヤレス接続できます。
  • OSDP暗号化通信 – 安全で改ざん防止機能を備えたデータ伝送を実現します。

特徴:

  • 簡単にインストールできます
    • 設置作業が格段に簡単になりました。新しいスマートアクセスコントローラーは、プラグアンドプレイ接続*、屋外対応筐体*、そして小型と大型のコントローラーモデルを提供し、インテグレーターは必要な場所にハードウェアを簡単に設置できます。敷地の両端にあるアクセスポイントの管理から、複数の建物にわたる拡張まで、システムの柔軟なフォームファクターとモジュール設計により、設置作業がより迅速、クリーン、かつコスト効率よく行えます。*CAP4APのみ
  • 自信を持って設定
    • 制限なく、思い通りに構築できます。セキュリティインテグレーターは、あらゆる物件のニーズに合わせてシステムを構成できる柔軟性を活用できます。小規模な改修から大規模な複数棟への導入まで、スマートアクセスコントローラーパネルは業界標準プロトコル、高度なエレベーターロジック、そしてシャーシ同士を接続することでより多くの入退室ポイントを制御できるモジュール式拡張*をサポートしています。これらの機能により、インフラストラクチャを再設計することなく、さらに拡張できます。*CAPXAPのみ
  • 知能による制御
    • よりスマートで、より強固なアクセス制御を実現します。スマートアクセスコントローラーは、リアルタイム診断、暗号化通信、クラウドベースの管理機能を提供します。セキュリティインテグレーターは、パフォーマンスを容易に監視し、問題を事前に解決し、お客様のような顧客に対して長期的な信頼性とセキュリティを確保できます。
仕様
  • Specifications:

    • Outdoor Rating
      • IP54 and IK07
    • Local User Capacity
      • 50000
    • Wiegand Input
      • 2
    • Relay Output
      • 4 relays (inputs to outputs mapping can be configured using Advanced Configuration feature in the myQ Community Web Portal.)
    • Software
      • Compatible with myQ Community Web Portal and Smartphone App
    • Dimensions
      • 9.25” H x 10.29” W x 2.58” D
    • Operating Temperature
      • -4F to 122F (-20C to 50C)
    • Wiegand Output Data Format
      • 26 credentials or passthrough
    • Product Weight
      • 4.82lbs
    • Power Supply
      • 24VDC (power adapter provided) or PoE
    • Max Number of Control
      • Either 2 Doors or Access Points
    • Warranty
      • Lifetime Motor Warranty, 2 years Parts Warranty, 2 years Hardware Warranty
    技術仕様
    • Unique refcap4ap-liftmaster-smart-access-controller
    • コレクションセットAccess Control Systems
    • コレクションAccess Controls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー