製品の公開
CAPXAP Smart Access Controller Panel
LiftMaster

CAPXAP Smart Access Controller Panel

Google翻訳”,
  • クラウド接続型、イーサネット/Wi-Fi対応コントローラー
  • 最大8つのドア(Weigand)または4つのドア(OSDP)、あるいは16のアクセスポイントを設定できます。
  • 制御基板をデイジーチェーン接続することで、ニーズに応じて16個、32個、48個、あるいはそれ以上のリレーをサポートするようにシステムを簡単に拡張できます。
  • SKUには、キャビネット、メインコントロールボード、拡張ボードが付属しています。
  • CAP4EXPNDボードで拡張可能(ボード1枚につきリレー4個、入力4個、Wiegand入力2個を追加)
  • 最大4枚の拡張ボードに対応
  • 階ごとのエレベーター制御

特徴:

  • 簡単にインストールできます
    • 設置作業が格段に簡単になりました。新しいスマートアクセスコントローラーは、プラグアンドプレイ接続*、屋外対応筐体*、そして小型と大型のコントローラーモデルを提供し、インテグレーターは必要な場所にハードウェアを簡単に設置できます。敷地の両端にあるアクセスポイントの管理から、複数の建物にわたる拡張まで、システムの柔軟なフォームファクターとモジュール設計により、設置作業がより迅速、クリーン、かつコスト効率よく行えます。*CAP4APのみ
  • 自信を持って設定
    • 制限なく、思い通りに構築できます。セキュリティインテグレーターは、あらゆる物件のニーズに合わせてシステムを構成できる柔軟性を活用できます。小規模な改修から大規模な複数棟への導入まで、スマートアクセスコントローラーパネルは業界標準プロトコル、高度なエレベーターロジック、そしてシャーシ同士を接続することでより多くの入退室ポイントを制御できるモジュール式拡張*をサポートしています。これらの機能により、インフラストラクチャを再設計することなく、さらに拡張できます。*CAPXAPのみ
  • 知能による制御
    • よりスマートで、より強固なアクセス制御を実現します。スマートアクセスコントローラーは、リアルタイム診断、暗号化通信、クラウドベースの管理機能を提供します。セキュリティインテグレーターは、パフォーマンスを容易に監視し、問題を事前に解決し、お客様のような顧客に対して長期的な信頼性とセキュリティを確保できます。
仕様
  • Specifications:

    • Outdoor Rating
      • No
    • Local User Capacity
      • 50000
    • Wiegand Input
      • 2
    • Relay Output
      • 4 relays - expandable using LiftMaster Smart Access Expansion Boards (CAP4EXPND)
    • Software
      • Compatible with myQ Community Web Portal and Smartphone App
    • Dimensions
      • 23.7” H x 18.77” W x 3.6” D
    • Operating Temperature
      • -4F to 122F (-20C to 50C)
    • Wiegand Output Data Format
      • 26 credentials or passthrough
    • Product Weight
      • 22.2lbs
    • Power Supply
      • 24VDC (power adapter provided)
    • Max Number of Control
      • Either up to 8 Doors (Weigand) or 4 Doors (OSDP) or 16 Access Points
    • Warranty
      • 2 years Parts Warranty, 2 years Hardware Warranty
技術仕様
  • Unique refcapxap-smart-access-controller-panel
  • コレクションセットAccess Control Systems
  • コレクションAccess Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-27
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー