製品の公開
CAPXS Smart Video Intercom – S
CAPXS Smart Video Intercom – S
CAPXS Smart Video Intercom – S
    LiftMaster

    CAPXS Smart Video Intercom – S

    Google翻訳”,
    • 小規模な多世帯住宅やゲート付きの一戸建て住宅向けに特別に設計されています。
    • myQ Community アプリを使用してゲストや訪問者にアクセスを許可する前に視覚的に確認できるようにすることで、居住者に安心感を与えます。
    • myQ Community Web ポータルを使用すると、不動産所有者は、玄関の鍵を毎回変更することなく、建物への居住者のアクセスをシンプルかつ効果的に管理できます。
    • イーサネットまたは WIFI 経由で接続し、簡単にインストールできます。
    • サンフードの追加を検討してください: CAPXSHOOD。
    仕様
    • Outdoor Rating: IP54

      Smartphone Control: Requires myQ Community App subscription

      Local User Capacity: 500

      Connectivity: Ethernet and WiFi

      Display Type: 5” 720P high definition, fade-resistant touchscreen display with picture-in-picture

      Dimensions: 8” x 4” x 2”

      Operating Temperature: -4F to 122F (-20C to 50C)

      Power Supply: 16VDC, 1A, 40W

      Video:1080p camera resolution, 25FPS; Phone.com VOIP subscription required

      Field of View:135 degrees

      Warranty: Operator Warranty: Intercom Warranty 2 Years

    技術仕様
    • Unique refcapxs-smart-video-intercom
    • コレクションセットAccess Control Systems
    • コレクションAccess Controls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • UNSPSC名称Security or access control systems
    • UNSPSC46171619
    • Uniclass2015コードSs_75_40_02
    • Uniclass2015詳細Access control systems
    • MasterFormat 2014 コード28 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Control
    • OmniClassNumber23-17 19 11 31
    • OmniClassタイトルAutomatic Door Controls and Operators

    対応地域

    北米