製品を公開する
RSW12UL Swing Gate Operator
RSW12UL Swing Gate Operator
RSW12UL Swing Gate Operator
    LiftMaster

    RSW12UL Swing Gate Operator

    Google翻訳,

    物件の種類や環境条件に関係なく、LiftMaster Gate Operatorsは、全国のコミュニティや企業に利便性、セキュリティ、安心を提供します。

    • 住宅のゲートに最適です。
    • 最大147サイクルのバッテリーバックアップ。
    • 16フィートまでのゲートの定格。または1,000ポンド。
    • LiftMasterアクセス制御テクノロジーと簡単に統合できます。

    特徴

    ゲートパワー

    16フィートまでのゲートの場合-長さ16フィート、1,000ポンドまでのゲートの定格。

    ゲートバッテリーバックアップ-バッテリーバックアップで電源が切れたときに出入りします。

    スムーズな操作-スムーズな開始/停止操作で摩耗を減らし、長年の信頼性の高い使用を実現します。

    トレンチングを回避する-ワイヤレスデュアルゲート通信および/または太陽光発電のエネルギー効率の高いレディシステムを使用して、高価な私道のトレンチングを排除します。

    ソーラー対応システム-ソーラー対応の超信頼性システムでは電力がすぐに利用できない地域のパワーゲート。住宅に設置する場合は、住宅のエネルギー効率固定資産税額控除を利用してください。

    ゲートの安全性とセキュリティ

    クイッククローズ機能-車両のテールゲートを阻止するクイッククローズ機能により、不正アクセスを防止します。

    Security +2.0®-暗号化された信号でプロパティへのアクセスを保護し、干渉を事実上排除し、Security+2.0で拡張範囲を提供します。

    ULリスト-最も厳しいUL325業界ガイドラインに従ってテストされています。 UL325規格を満たすには、二次エントラップメントデバイスを追加する必要があります。インストーラーは、フォトアイやエッジセンサーなど、インストールに適したセカンダリエントラップメントデバイスを推奨します。

    ゲート安全センサー-ガレージに出入りする人々を、障害物でゲートが閉じるのを防ぐ安全センサーで保護します。

    同期-ゲート操作を同期し、コストのかかるトレンチを排除します。必要に応じて速度を個別に設定します。

    ビジネスコネクティビティ

    監視と制御-革新的なmyQ®テクノロジーと信頼性の高いハードウェアのLiftMasterの強力な組み合わせは、コミュニティと施設のアクセスポイントをシームレスに接続し、セキュリティを強化して責任を軽減する複数のプロパティにわたる複数の入り口の完全なリアルタイムビューを実現します。

    myQコミュニティ-24時間年中無休の監視機能とリアルタイムのアクティビティアラートを備えたmyQコミュニティは、スケーラブルなクラウドベースのプラットフォームであり、ポートフォリオ内のすべてのコミュニティの複数のアクセスポイントを単一のダッシュボードから便利に管理および制御できます。

    myQファシリティ-myQスマートファシリティアクセスを使用して、リアルタイムデータ、洞察、およびレポートの能力を解き放ちます。商業用のドア、ドック、ゲートを分析し、運用データを取得して、生産性、メンテナンス、アクセス制御、コンプライアンスをより適切に管理します。

    技術仕様
    • 固有参照番号rsw12ul-swing-gate-operator
    • 製品ファミリGate Operators
    • 製品グループSwing Gate Operators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-06
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - セキュリティ
    • IFC分類オープニングエレメント
    • ETIM コードEC001092
    • ETIM 名称Swing gate operator
    • Uniclass 2015 コードPr_75_30_23_09
    • Uniclass 2015 説明Automatic swing-door operators
    • CSI MasterFormat 2014 コード32 31 11
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルGate Operators
    • OmniClass 番号23-17 19 11 31
    • OmniClass タイトルAutomatic Door Controls and Operators