製品の公開
LIGEO™ SL 300mm - floor
LIGEO™ SL 300mm - floor
LIGEO™ SL 300mm - floor
LIGEO™ SL 300mm - floor
LIGEO™ SL 300mm - floor
LIGEO™ SL 300mm - floor
    LIGEO™

    LIGEO™ SL 300mm - floor

    Google翻訳”,

    LIGEO™照明は、デザインとテクノロジーのユニークな組み合わせです。当社の特許技術により、ユーザーは独自の「ハブ」を使用してライトバーを接続するだけでカスタムデザインを作成できます。 LIGEO™の柔軟性により、想像力に富んだ2次元で刺激的な3次元の光のデザインを構築することができます。インスタレーションはいつでも変更または拡張できるため、個人、デザイナー、または建築家の創造性とデザインの自由度は無制限です。 LIGEO™は、家庭、オフィス、ロビーまたはホワイエ、小売エリア、コンベンションブース、ナイトクラブ、または地元の店で、天井、床、または壁の設置に、線形ライトとして、または自由な構造として使用できます。

    仕様
    • Light source: LED (included)
      Light color: 3000k, 4000k, 5300k, RGBW, Tunable White 
      Housing color: silver, black, gold, white
      Mounting: wall, ceiling, floor, suspended, free
      Dimensions B x H.: 20 x 20
      Dimensions L: 395, 695, 995, 1295, 1595 (special length possible up to 3095)
      IP-Rating: IP20
      Voltage: 48V
      CE, CB, UL certified

      (Dimensions in mm)

    技術仕様
    • Unique refligeo_sl_300_floor
    • コレクションセットFloor mounted
    • コレクションLIGEO lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)20
    • 幅(mm)20
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルPC/ABS
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures