製品の公開
Omega | modular framed partition
Omega | modular framed partition
Omega | modular framed partition
Omega | modular framed partition
Omega | modular framed partition
    LIKO-S

    Omega | modular framed partition

    Google翻訳”,

    ガラスとソリッドパーツを組み合わせたモジュラー調整可能システム。

    ガラスまたは固体、水平または垂直。必要に応じてモジュールを組み合わせて、簡単に交換できます。パーティションのフレーミングは、インテリアに工業的な外観を作り、工業時代への参照を作成します。

    オメガシステムの音響特性は、完全に邪魔されないプロセスを保証します...何でも。一日中交通量の多い忙しい廊下を仕切るためにパーティションを使用するか、企業のジムを使用するか。

    最高の技術基準を満たす独自の耐荷重構造のおかげで、天井を乱すことなく簡単に設置およびスペースを確保できます。)

    仕様
    • AIR GAP SOUND INSULATION Rw:

      • Glazed module: up to 45 dB
      • Full module: up to 49 dB

      STANDARD PARTITION DIMENSIONS:

      • Partition thickness: 100 mm
      • Module width: 1 200 mm
      • Partition height: 3 000 mm
      • Maximum partition height: 4 000 mm

      DOOR:

      • Clearance (passage): 800 × 2 100 mm
      • Door leaf types: Aluminium | GDD | All-Glass | Wooden
      • Frame types: Wooden | Aluminium
    技術仕様
    • Unique refOmega
    • コレクションセットWalls
    • コレクションOmega
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-10-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国チェコ共和国
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類カーテン・ウォール