製品の公開
81225 Orma | Downight | powerLED 4 W
Linea Light Group

81225 Orma | Downight | powerLED 4 W

Google翻訳”,

屋外用途向けの単一発光ダウンライト。中程度の投光光分布を持つ温かみのある白色LED光源は、CCTが3000Kの1つのパワードLEDとCRI80で構成されています。ソース光束は490lmで、公称発光効率は122.5 lm/Wです。

デバイス本体は、ダイカストアルミニウムen ab --46100でできており、オープンポア陽極酸化+粉体塗装によって処理された黒色仕上げが特徴です。ディフューザーは、強化ガラスでできています。侵入保護等級はIP67です。総重量は0.2kgです。電源ドライバーは付属していませんので、別途ご注文ください。

総吸収電力は4Wです。電源ケーブルが含まれており、長さは1mです。

このデバイスは保護クラスIIIを備えており、天井に取り付けることができます。直径55 mmの穴(石膏ボード内)と外部ケーシング、コード89374(コンクリートまたは石材用)があります。

EN60598-1規格およびその特定の規定に準拠しています。

仕様
  • Finish Steel

    Installation position Ceiling

    IP IP67

    IK 10

    Luminaire efficacy 48.3 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 3000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 193 lm

    CRI 80

技術仕様
  • Unique ref81225-Orma-downlight-powerLED-4W
  • コレクションセットOrma
  • コレクションUplights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)45
  • 幅(mm)64
  • 奥行き(mm)64
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米 アフリカ