製品の公開
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    ASTRA - Emergency signalling luminaire

    Google翻訳”,
    LED 緊急信号照明器具 3 種類の取り付けに 1 つのブラケットのみ 必要に応じて選択可能なバッテリー持続時間 22 m および 32 m バージョンで利用可能 娯楽施設に適しています
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m and 22 m Selectable duration: 1 h, 2 h, 3 h Features adjustable output lighting when powered by mains, or use in cinemas and theatres Also features in non maintained operation (N/M) mode High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Also installable on 3-module boxes High efficiency LiFePO4 battery Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Astra can be installed on ceilings, walls and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    技術仕様
    • Unique refastra
    • コレクションセットSignalling luminaires
    • コレクションSignalling luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001955
    • ETIM 名Sign luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 15
    • OmniClassタイトルExit Illuminated Signs

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米