製品の公開
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    FLAG - Emergency signalling luminaire

    Google翻訳”,
    LED 緊急信号灯具 安全照明用 LED 陽極酸化アルミニウム プロファイル 6 モジュール ボックス内の壁取り付け用に研究済み
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES LEDS to illuminate the emergency exits during a blackout (available on models with battery) High luminosity panel with excellent light uniformity Also configurable in Non Maintained (N/M) mode It allows to dim the light level in permanent mode (for cinemas and theaters) Viewing distance: 30 m PVC pictograms supplied as standard High efficiency LiFePO4 battery Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Flag can be installed recessed on 506 box. It can be used as single face with the included pictogram kit.
    技術仕様
    • Unique refflag
    • コレクションセットSignalling luminaires
    • コレクションSignalling luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)168
    • 幅(mm)317
    • 奥行き(mm)16
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001955
    • ETIM 名Sign luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 15
    • OmniClassタイトルExit Illuminated Signs

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米