製品の公開
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ICETEK - Emergency lighting luminaire

    Google翻訳”,
    LED非常用照明ランプほこりや水から完全に保護-40°Cまでの低温地域での用途を対象に研究
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES High light efficiency LED Battery recharged even at low temperature In case of a blackout emergency operation is ensured up to -40° C Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Icetek can be installed on ceiling and walls.
    技術仕様
    • Unique reficetek
    • コレクションセットEmergency luminaires
    • コレクションEmergency luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)168
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)82
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米