製品の公開
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
LEDY - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    LEDY - Emergency lighting luminaire

    Google翻訳”,
    LED非常灯照明ランプリサイクル可能なバッテリー、メンテナンスコストの削減タッチバージョンでも利用可能交換可能なプレートとフレームLEDYは、さまざまな色と素材のプレートとフラッシュウォールフレームで美的に仕上げることができます。色とマッチの多くの選択肢により、LEDYは、最もモダンなものから伝統的なものまで、あらゆる設定と調和することができます。
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES Large catalog of frames and aesthetic plates No maintenance: long life LED and high efficiency lithium battery Standard color: white Maximum battery recharging time: 12 h Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Ledy can be installed on ceilings and walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    技術仕様
    • Unique refledy
    • コレクションセットEmergency luminaires
    • コレクションEmergency luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)173
    • 幅(mm)303
    • 奥行き(mm)49
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米