製品の公開
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    LYRA EVO - Emergency signalling luminaire

    Google翻訳”,
    LED 緊急信号照明器具 さまざまな環境に適した汎用性の高い設置 22 m および 32 m バージョンで利用可能 テストボタン 次のことが可能です。
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m and 22 m Test button Also works in Non Maintained mode (N/M) High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Can be also installed on 3-module boxes Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Lyra Evo can be installed on ceilings and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    技術仕様
    • Unique reflyra-evo
    • コレクションセットSignalling luminaires
    • コレクションSignalling luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001955
    • ETIM 名Sign luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 15
    • OmniClassタイトルExit Illuminated Signs

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米