製品の公開
MINI ROUND - Emergency lighting luminaire
MINI ROUND - Emergency lighting luminaire
MINI ROUND - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    MINI ROUND - Emergency lighting luminaire

    Google翻訳”,
    LED 非常用照明器具 丸型ボックス埋め込み式、統合ディフューザー付きプレート 小さなエリアに最適 統合ディフューザー付きプラーク 階段のフロアパス照明としてエンターテイメント会場に適しています 利用可能な仕上げ ミニラウンドの標準色は白ですが、任意の色で塗装することが可能です。注文フォームにコード A326 を追加し、RAL カラーと希望の光沢/不透明仕上げを指定するだけです。
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Predisposition for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) mode Recessed installations inside round boxes New generation, environmentally friendly battery Recharcheable and replaceable battery Recharge: 12h Complies to Europen Norms EN 60598-1, EN 60598-2-22 No photobiological risk in accordance to EN 62471 INSTALLATION Mini Round can be installed recessed on round box with screw hole distance of 60 mm
    技術仕様
    • Unique refmini-round
    • コレクションセットEmergency luminaires
    • コレクションEmergency luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-03
    • エディション1
    • 奥行き(mm)6
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米