製品の公開
ORION - Emergency signalling luminaire
ORION - Emergency signalling luminaire
ORION - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    ORION - Emergency signalling luminaire

    Google翻訳”,
    LED 非常信号灯器具 白またはグレーのダイカストケーシング
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32m Test button: it allows the execution of a manual functional test and to set a lower luminosity when not in emergency (to be used in cinemas and theatres) Also works in Non Maintained (N/M) mode High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Available in white RAL 9003 and in grey RAL 9006 Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Orion can be installed on ceilings, walls and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories it can be installed suspended.
    技術仕様
    • Unique reforion
    • コレクションセットSignalling luminaires
    • コレクションSignalling luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)269
    • 幅(mm)315
    • 奥行き(mm)39
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001955
    • ETIM 名Sign luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 15
    • OmniClassタイトルExit Illuminated Signs

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米