製品の公開
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
PRODIGY - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY - Emergency lighting luminaire

    Google翻訳”,
    LED非常用照明ランプコンパクトで低消費電力最小消費電力:わずか200 mW(充電済みバッテリーを搭載したN / Mモデルの場合)最新世代および長寿命LED屋内および屋外設置に最適利用可能な仕上げProdigyの標準色は白ですが、任意の色で塗装してもらいます。注文フォームにコードA186を追加し、RALカラーと希望の光沢/不透明仕上げを指定するだけです。 Prodigy Energy Test Touch:ワンタッチでの機能および持続時間テストProdigy with Energy testタッチ機能は、タッチセンシティブエリアを介して、特定の特別な機能をアクティブにする「非表示」キーを提供し、ランプの美観とIP保護等級を維持します穴なし。
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES Lens studied to optimise the luminous flux Li-FePO4 battery: it lasts twice as long as the traditional batteries Ni-Cd Aesthetic finish frame supplied as standard Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy can be installed on ceilings or walls. With its accessories, it allows flag installation, cable tray installation, 45° angle installation. It can also be installed recessed on ceilings/walls or recessed on drywalls/false ceilings, with optional accessories.
    技術仕様
    • Unique refprodigy
    • コレクションセットEmergency luminaires
    • コレクションEmergency luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)114
    • 幅(mm)243
    • 奥行き(mm)33
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米