製品の公開
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire

    Google翻訳”,
    LED非常灯照明壁取り付け専用に設計された離散的で効率的な光効果屋内設置に最適利用可能な仕上げProdigyWallの標準色は白ですが、任意の色で塗装することができます。注文フォームにコードA286を追加し、RALカラーと希望の光沢/不透明仕上げを指定するだけです。
    仕様
    • TECHNICAL FEATURES New generation battery with low environmental impact Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy Wall can be installed on walls. It can also be installed recessed on walls or recessed on drywalls, with optional accessories.
    技術仕様
    • Unique refprodigy-wall
    • コレクションセットEmergency luminaires
    • コレクションEmergency luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)118
    • 幅(mm)245
    • 奥行き(mm)62
    関連
    • 主なマテリアルPC/ABS
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001957
    • ETIM 名Emergency luminaire
    • OmniClassNumber23-35 47 13
    • OmniClassタイトルEmergency Lighting

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 南アメリカ アフリカ 北米